n° de catalogue : SPW12SFCHT24
Description: PGALV CV 12LRG SOL RBRD T HOR 24R
CUP: 785055382454
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle solide à rebords rabattus, en acier prégalvanisé. Té horizontal. Largeur 12 pouces, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |