n° de catalogue : SPW12SFC120
Description: PG COUV 12LRG SOL REB 10PI
CUP: 785055382669
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle solide à rebords rabattus, en acier prégalvanisé. Largeur 12 pouces, longueur 120 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Longueur |
120 pouces |