text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW1224SNCET12

Description:  PGALV MONO CV 12-24LRG S T EXP 12R

CUP: 785055383512

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 12 pouces, largeur 24 pouces. Té d"expansion horizontal. Rayon 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po