text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW09SNCVI9024

Description:  PG COV. 9W SNC VI 90D24R

CUP: 785055381709

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, Largeur 9 pouces, coude vertical interne, angle 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po