n° de catalogue : SPW09SFCHB9012
Description: PGALV MONO CV 9PO S RBRD CDH 90D12R
CUP: 785055381143
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 9 pouces. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |