text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW09SFCHB6012

Description:  PG COV. 9W SFC HB 60D12R

CUP: 785055381105

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 9 pouces. Coude horizontal, angle de 60 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po