n° de catalogue : SPW09SFCHB3012
Description: PG COUV 9LRG SOL REB CDE 30D12R
CUP: 785055381020
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 9 pouces. Coude horizontal, angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |