text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW06VFC-3

Description:  PGALV MONO COUV 6PO VEN RBRD 3M

CUP: 785055380887

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords, en acier prégalvanisé, largeur 6 pouces, longueur 3 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Longueur

3 m