text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW0624SFCET12

Description:  PRE-G COUV 5 A 24LRG S.F. TE EXP12R

CUP: 753554108325

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en acier prégalvanisé, plein à rebords. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Té d'expansion horizontal. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici