text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUW612VSP

Description:  PG MONO 6PO12LRG ECLISSE VERT AJUST

CUP: 785055625407

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque verticale ajustable en acier prégalvanisé pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Plaque de charnière ajustable, procure une souplesse d’installation verticale maximale

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces