n° de catalogue : SPUW318HTB
Description: PGLV MONO ACC 3PO 18LRG BRNCH T HOR
CUP: 785055630647
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Branchement horizontal en té, en acier prégalvanisé pour chemin de câbles monopièce. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 18 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |