text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUW312HBP

Description:  PRE-GALV 3PO 12LRG PLAQUE HOR PLIAB

CUP: 753554079441

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse flexible en acier prégalvanisé pour chemin de câbles monopièce. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur du chemin de câbles 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Offre une flexibilité d’installation maximale

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1
UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces