text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUW2VOB9012

Description:  P-GALV 2PO VERT EXT SEPAR 90D12R

CUP: 753554068728

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Paroi à coude verticale externe en acier prégalvanisé pour chemin de câbles monopièce. Hauteur de rail latéral 2 pouces. Angle de 90 degrés, rayon de courbure 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

S’ajuste à tous les coudes standards en acier

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

2 pouces