text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUW218SFCVO4512

Description:  PGALV CV 2PO 18LRG S RBRD VE 45D12R

CUP: 785055957379

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur 18 pouces. Coude vertical externe, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces