text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUW212HCC

Description:  PGALV MONO ACC 2PO 12LRG FIX CV HR

CUP: 785055970019

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation pour couvercle à haute résistance en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur du chemin de câbles 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces