n° de catalogue : SPUL40/25M
Description: 40MM GS-PVC COAT CONDUIT 25M - GR
CUP: 5020963008399
Liquid Tight, Medium Flexibility, Covered Steel Conduit, 1-1/4 Inch, Nominal Conduit Size 40mm, Outside Diameter 41.8mm, Inside Diameter 35.4mm, Static Bend Radius 200mm, Reel Length 25 Meters, UL Listed and CSA Approved, PVC Covered Galvanised Steel Core with Copper Packing, Grey
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High UV resistance
- Medium flexibility
- Medium fatigue life
- High mechanical strength
- Self extinguishing
- Machine Building
- Construction
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Caractéristiques spéciales |
High UV Protection |
Application |
Flexible Protection Systems |
Spécifications
Rayon |
200 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Cover and Copper Packing |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Standard |
UL Listed, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/4 in , NC40 |
Diamètre extérieur |
41.8 mm |
Diamètre intérieur |
35.4 mm |
Longueur |
25 m |