n° de catalogue : SPUF636VVI3036
Description: PG 36INW 6IND IV-30 36INRAD VTD.
CUP: 785055378822
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Style fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |