n° de catalogue : SPUF624VVI9024
Description: PG 24INW 6IND IV-90 24INRAD VTD.
CUP: 785055377016
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Style fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |