text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF624VHB9012E

Description:  PRE-G 6PO 12LRG V HB 90D12R EPOXY

CUP: 753554097360

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pre-galvanized epoxy coated steel one-piece tray fitting 6 inches side rail height 24 inches width ventilated horizontal bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces