n° de catalogue : SPUF624SHYR
Description: PGLV MONO 6PO 24LRG S TRNGL HOR DTE
CUP: 785055954453
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en Y horizontal droit, pour chemin de câble monopièce, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |