n° de catalogue : SPUF624SHT12
Description: PGLV MONO RAC 6PO 24LRG S T HOR 12R
CUP: 785055642305
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé pour chemin de câble monopièce, té horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces. Largeur 24 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |