text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF62412VHSRE

Description:  PRE-G 6PO 24 A 12LRG V. RED CENT EP

CUP: 753554093652

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pre-galvanized epoxy coated steel fitting 6 inches side rail height 24 inches x 12 inches width ventilated horizontal straight reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 in x 12 in

Hauteur du rail latéral

6 pouces