text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF618SHB4512

Description:  PG 18INW 6IND H-45 12INRAD SLD.

CUP: 785055375326

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude horizontal en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces. Style fond solide. Angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces