text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF61812SRT12

Description:  PG RAC 6POD 18-12PO_TE RED SOL

CUP: 753554050389

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé pour canalisation, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces x 12 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces