text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SPUF336SVO4512

Description:  PG 36INW 3-5/8IND OV45 12INRAD SLD

CUP: 785055371809

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical externe en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 36 pouces. Style fond solide. Angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Special Features

Angle de 45 degrés

Specifications

Material

Steel

Finish

Pre-galvanized

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Width

36 in

Side Rail Height

3-5/8 inches

ETIM EC001535 Bend for cable ladder

Change of direction

Vertically rising

Type of rung

Perforated profile

Deflection (angle)

45°

Cable ladder width

36 inch

Inner radius

12 inch

Material

Steel