text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF336SHB4536

Description:  PG 36INW 3-5/8IND H-45 36INRAD SLD

CUP: 785055371502

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude horizontal en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 36 pouces. Style fond solide. Angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po