text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF330VVI4512

Description:  PGALV MONO RA 3PO 30LRG V VI 45D12R

CUP: 785055371168

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 30 pouces. Style fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po