text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF324VVI3048

Description:  PG 1PC FIT 3IN 24W VEN VI 30D48R

CUP: 785055370192

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces. Style fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po