text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF32436VET12

Description:  PG MONOPC 3-5/8IND 24-36INW ET 12R

CUP: 753554065994

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé pour chemin de câble monopièce, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces x 36 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po x 36 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces