text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF312VVI9036

Description:  PG 12INW 3-5/8IND IV90 36INRAD VTD

CUP: 785055368380

Raccord monopièce coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 12 pouces. Style fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po