n° de catalogue : SPUF312VVI9024E
Description: PRE-G 3PO 12LRG V.VI 90D 24R EPOXY
CUP: 753554093638
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Pre-galvanized epoxy coated steel one-piece tray fitting 3-5/8 inches side rail height 12 inches width ventilated vertical inside bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
12 Inches |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |