text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF312VHB9024E

Description:  PRE-G 3PO 12LRG V. HB 90D 24R EPOXY

CUP: 753554093614

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pre-galvanized epoxy coated steel one-piece tray fitting 3-5/8 inches side rail height 12 inches width ventilated horizontal bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

12 Inches

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po