text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF312VHB6024

Description:  PG 12INW 3-5/8IND H-60 24INRAD VTD

CUP: 785055368175

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude horizontal en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 12 pouces. Style fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominale 24 pouces.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po