text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF309SVO6012

Description:  PG 1PC FIT 3IN 9W SOL VO 60D12R

CUP: 785055367048

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical externe en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 9 pouces. Style fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominale 12 pouces.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po