text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF306SVI3012

Description:  PG 6INW 3-5/8IND IV-30 12INRAD SLD

CUP: 785055365846

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 6 pouces. Style fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
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
Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po