text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF236VVO6036

Description:  PG 36INW 2IND OV-60 36INRAD VTD.

CUP: 785055365624

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical externe en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 36 pouces. Style fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces