text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF218VHT12

Description:  PRE-G 2PO 18LRG VENT HT 12R

CUP: 753554106239

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Armature de plateau monobloc en acier pré-galvanisé Hauteur de la traverse latérale de 2 pouces Largeur de 18 pouces Té horizontal ventilé Rayon de 12 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici