text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF21812VHSR

Description:  PRE-G 2PO 18 A 12 V. RED CENTRE

CUP: 753554106215

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé pour chemin de câble monopièce, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur 18 pouces x 12 pouces. Style de fond ventilé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici