text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF21806SRT12

Description:  PGALV MONO RAC SOL 1806LRG 2POD RT1

CUP: 753554075504

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé pour canalisation, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur 18 pouces x 6 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 6 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces