n° de catalogue : SPUF209VVI9048
Description: PG 1PC FIT 2IN 9W VEN VI 90D48R
CUP: 785055360711
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 9 pouces. Style fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |