n° de catalogue : SPUF209VVI3012
Description: PG 1PC FIT 2IN 9W VEN VI 30D12R
CUP: 785055360568
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical interne en acier prégalvanisé. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 9 pouces. Style fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
9 po |
|
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |