text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPUF206SVTD12

Description:  PRE-GALV 2PO 6LRG SOL VTD 12R

CUP: 753554101821

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pre-galvanized steel one-piece tray fitting 2 inches side rail height 6 inches width solid trough vertical tee down 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces