n° de catalogue : SPUF206SHX12
Description: PGLV MONO RA 2PO 6LRG S CRX HOR 12R
CUP: 785055957324
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé, pour chemin de câble monopièce, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Croix pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |