text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPU1212S-3

Description:  PGALV MONO DTE 2PO 12LRG SOL 3M

CUP: 785055379201

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Unité ou chemin de câbles monopièce en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur de 12 pouces, à fond solide. Longueur de 3 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

2 pouces