n° de catalogue : SPTW06CCS
Description: PGALV CANAL ACC 6LRG ECLISSE STD
CUP: 785055358909
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Éclisse standard en acier prégalvanisé pour canalisations. Largeur 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Éclisse fournie avec chaque section |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |