text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPTW0604RSP

Description:  PGALV CANAL ACC 6-4LRG ECLISSE RED

CUP: 785055955139

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque réductrice en aluminium pour sections droites de canalisations. Largeur 6 à 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Application

Utilisées en paire pour procurer une réduction droite ou avec une éclisse standard pour une réduction en décalage

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces