text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPTW04TCB

Description:  PG CANAL ACC 4LRG SUPPORT MONTAGE

CUP: 785055358855

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support de montage en acier prégalvanisé, section de canalisation. Largeur 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces