text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPTW04CCC

Description:  PG CANAL 4LRG FIX COUVERT COMBLRGE

CUP: 785055358763

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Bride combinée de fixation du chemin et du couvercle, en acier prégalvanisé, pour canalisations. Largeur 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Pour chemins de câbles

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces