Catalog No. : SPTW01HCC
Description: PGALV CANAL ACC 1-1/2LRG FIX CV HR
CUP: 785055358589
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Bride ultra-robuste en acier prégalvanisé, pour couvercles pour canalisations. Largeur 1,5 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Application |
Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
1.5 po |