text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPTF06SHX24

Description:  PG CANAL RAC 6LRG SOL CRX HOR 24R

CUP: 785055358428

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, pour canalisation, croix horizontale. Largeur 6 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po